Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS185

Eaton Crouse-Hinds series DS raintight snap switch cover, Die cast aluminum, Single-gang, Gasket, For standard ON-OFF operation; with hole for lock, For general use snap switches

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS raintight snap switch cover
Catalog Number
DS185
UPC
782274229607
Product Length/Depth
2.91 in
Product Height
4.44 in
Product Width
2.08 in
Product Weight
0.36 lb

Produktspezifikationen

Used with
For general use snap switches
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Type
For standard ON-OFF operation; with hole for lock
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.