Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS32G

Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Single-gang, Gasket, For square handle general use snap or toggle switches - guarded

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover
Catalog Number
DS32G
UPC
782274225401
Product Length/Depth
3 in
Product Height
4.53 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.7 lb

Produktspezifikationen

Used with
For square handle general use snap or toggle switches - guarded
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Surface
Flush
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.