Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS672

Eaton Crouse-Hinds series EDS/EFS/DSD/DS complete cover assembly, Used with EFS/EDS 11271, 11272, 21271, 21272, 31271, 31272, DSD 923, 924

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS/EFS/DSD/DS complete cover assembly
Catalog Number
DS672
UPC
782274775906
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
3.25 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Used with EFS/EDS 11271, 11272, 21271, 21272, 31271, 31272, DSD 923, 924, DS672

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.