Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DSD933

Eaton Crouse-Hinds series DSD snap switch cover and device sub-assembly, 20A, 1-pole, Feraloy iron alloy, 120/277 Vac

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DSD snap switch cover and device sub-assembly
Catalog Number
DSD933
UPC
782274235332
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.7 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
2.5 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Amperage Rating
20A
Configuration
1-pole
Material
Feraloy iron alloy
Number of poles
Single-pole
Voltage rating
120/277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.