Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DSD940

Eaton Crouse-Hinds series DSD snap switch cover and device sub-assembly, 30A, 2-pole, Feraloy iron alloy, 120/277 Vac

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DSD snap switch cover and device sub-assembly
Catalog Number
DSD940
UPC
782274045146
Product Weight
2.3 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Amperage Rating
30A
Configuration
2-pole
Material
Feraloy iron alloy
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
120/277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.