Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EA02A0308722000000
Modellcode: 93PS-M-20(20)-20-MBS-8-480/230-TA

Eaton 93PS Marine USV, 20 kVA, 20 kW, 20 kW Rahmen-/Statikschalter, 1 x 20 kW Leistungsmodul, 480 V Eingang TF, 230 V Ausgang Auto-TF, eingebauter Wartungsbypassschalter, typengeprüft

General Specifications

Produktname
Eaton 93PS Marine UPS
Katalognummer
EA02A0308722000000
EAN
6430070725338
Produkt Länge/Tiefe
875 mm
Produkthöhe
1370 mm
Produktbreite
356 mm
Produktgewicht
342 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Modellcode
93PS-M-20(20)-20-MBS-8-480/230-TA

Design and additional features

Anwendung
Marine
Farbe
Grau
Bauform
Freistehendes Modell
Schutzart
IP23
Einspeisungstyp
AC
Formfaktor
Tower
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Modular
Montagemethode
Tower
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Laufzeit bei Volllast
0 min
Laufzeit auf Halblast
0 min

Efficiency and performance

Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Verbesserter Effizienzmodus
ESS mit VMMS
Gesamteffizienz
96 %
Übergangszeit für Volllast
0 s
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %

Input/Output electrical characteristics

Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Eingangsspannung - max.
415 V
Eingangsspannung - min.
380 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Ausgangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz

Management and monitoring

Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Ja
Interner Wartungsbypass
Ja
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Snmp
Ja

Produktspezifikationen

Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Eingangsanschluss
Feste Verbindung
kVA-Wert
20 kVA
Ausgangsscheinleistung
20000 VA
Ausgangswirkleistung
20000 W
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Topologie
Online/Double-Conversion
Leistung
20 kW

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.