Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EAJB16

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover, 3-3/16" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, B shape, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover
Catalog Number
EAJB16
UPC
782274943718
Product Length/Depth
4.53 in
Product Height
4.53 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
4.68 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3-3/16"
Trade size
1/2"
Shape
B

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.