Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH000O3TM8
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern mit Anschlussklemmen - Schrauben M8

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH000O3TM8
EAN
5027590335706
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
581 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modellcode
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

Elektrische Daten

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
60 mm Sammelschienenmontage
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.