Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH000O3TS5L
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern - S-Brückenklemmen, verlängerte Klemmenabdeckung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH000O3TS5L
EAN
5027590334839
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
619 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modellcode
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

Elektrische Daten

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
60 mm Sammelschienenmontage
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.