Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH113TTS8

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 60 mm Sammelschiene, obere Kabelanschlüsse, zum Anschluss von Rundleitern, S-Brückenklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH113TTS8
EAN
5027590335331
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
2960 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modellcode
250 A, AC 690 V, NH1, Fuse links top CT

Elektrische Daten

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montageplatte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.