Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern mit Laschenanschlussklemmen - Schrauben
| Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
EBH1O3TM1
|
| EAN |
5027590336505
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
2216 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Modellcode |
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE: M SCREWS
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Betriebsspannung |
690
|
| Montageart |
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage Montageplatte |
| Polzahl |
3-polig
|