Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH2O3TM1
SIZE 2 HOR FSD, MOUNTING PLATE: V CLAMPS

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern mit Laschenanschlussklemmen M10-Schrauben

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH2O3TM1
EAN
5027590336376
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
2997 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modellcode
SIZE 2 HOR FSD, MOUNTING PLATE: V CLAMPS

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montageplatte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.