Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH3O3TS8
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern S-Brückenklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH3O3TS8
EAN
5027590335621
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
324 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
4633 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modellcode
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Elektrische Daten

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Montage­platte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.