Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBMBA

Eaton Crouse-Hinds series EBMB circuit breaker enclosure, 10A through 70A, Without circuit breaker, Bolted/ground joint/gasketed cover construction, Copper-free aluminum

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EBMB circuit breaker enclosure
Catalog Number
EBMBA
UPC
782274441733
Product Length/Depth
14.78 in
Product Height
18.25 in
Product Width
10.25 in
Product Weight
84.1 lb

Produktspezifikationen

Amperage Rating
10 A through 70 A
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Enclosure cover construction
Bolted/ground joint/gasketed
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
12
Enclosure
Without circuit breaker
Enclosure material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.