Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBMCBL96T

Eaton 9SX Zubehör, EBM-Kabel, 2 m, für erweitertes Batteriemodul 96 V, Tower

General Specifications

Produktname
Eaton 9SX Zubehör, EBM-Kabel
Katalognummer
EBMCBL96T
UPC
786689055356
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
CE

Additional information

Benutzt mit
9SX
Rack-Montage-Bausatz
Nein.
Zubehörtyp
Kabelsatz

Electrical input

Eingangskabellänge
2 m

Produktspezifikation exportieren