Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV0033TS8
160A, AC 690V, NH00 3P LV Fuse Base

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185 mm Sammelschiene, gleichzeitig schaltend, Schraubklemmen mit M8 Schrauben

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV0033TS8
EAN
5027590336291
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
2598 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modellcode
160A, AC 690V, NH00 3P LV Fuse Base

Elektrische Daten

Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.