Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV233SM1
Modellcode: SIZE1&2 185MM VER FSD SCREW TER WITH NU

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, einphasig schaltend, Schraubklemmen mit Pressmuttern

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV233SM1
EAN
5027590336680
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
675 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
5432 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modellcode
SIZE1&2 185MM VER FSD SCREW TER WITH NU

Elektrische Daten

Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.