Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm Sammelschiene, einphasig schaltend, V-Anschlüsse mit V-Klemmen
| Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
EBV333SV1
|
| EAN |
5027590335577
|
| Produkt Länge/Tiefe |
195 mm
|
| Produkthöhe |
675 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
6253 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Modellcode |
SIZE3>185MM BUS>VER FSD>V-TERM+V-CLAMP
|
| Betriebsspannung |
690
|
| Montageart |
Sammelschiene
|
| Polzahl |
3-polig
|