| Produktname |
Eaton Adressierbares Lon-Gateway und Adapter
|
| Katalognummer |
EC542
|
| EAN |
5021621253656
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
107 mm
|
| Produktgewicht |
0.359 kg
|
| Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
| Material |
Kunststoff
|
| Farbe |
Sonstige
|
| RAL-Nummer |
RAL5014
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Betriebsspannung - max. |
24 V
|
| Betriebsspannung - min. |
24 V
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Lampentyp inbegriffen |
Halogenfrei
|