Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECD284

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, 1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD284
UPC
782274094588
Product Length/Depth
0.65 in
Product Height
1 in
Product Width
0.563 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Stainless steel
Trade size
1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.