Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECD385

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, 3/8"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD385
UPC
782274250700
Product Length/Depth
0.88 in
Product Height
1.53 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.03 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Stainless steel
Trade size
3/8"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.