Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECGJH112

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 12" flexible length, Male connections both ends, Forged brass, 1/2" trade size

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH112
UPC
782274252803
Product Length/Depth
15.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.65 lb
Certifications
UL1203

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
12"
Gender
Male connections both ends
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.