Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECHF218

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 18" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF218
UPC
782274258263
Product Weight
4.46 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Brass
Mounting Type
Pendant
Flexible length
18"
Luminaire rated weight
125 lb
Nipple size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.