Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECP101008

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Rounded cover, 8-5/8" depth, 10" x 10" x 8", Copper-free aluminum, Bolt-on mounting feet

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP101008
UPC
662276310964
Product Length/Depth
14.66 in
Product Height
14.66 in
Product Width
10.38 in
Product Weight
59 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Special features
Bolt-on mounting feet
Enclosure size
10" x 10" x 8"
Cover type
Rounded
Material
Copper-free aluminum
Depth
8-5/8 in

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.