Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ED11

Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact, Universal, Single circuit universal, 1, MC pushbuttons and selector switches

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact
Catalog Number
ED11
UPC
782274682679
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.15 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
NEMA Rating
3R
7
9
12
Configuration
Universal
Normal position
Single circuit universal
Number of circuits
1
Used with
MC pushbuttons and selector switches

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.