Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ED250

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 31 x 136 mm, gL/gG, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
ED250
EAN
5027590018944
UPC
051712839709
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
168 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B3
BS88/B4
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
ED
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
18 W
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B4
BS88/B3
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Fuse
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.