Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ED400

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 400 A, AC 415 V, V88/B388/B4, 38 x 136 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
ED400
EAN
5027590019002
UPC
051712839747
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
298 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
400 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B3
BS88/B4
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
ED
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
29 W
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B3
BS88/B4
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.