Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EDS271

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation EDS back box, Feraloy iron alloy, Single-gang, Dead end, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation EDS back box
Catalog Number
EDS271
UPC
782274871042
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.88 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
5 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3R
7
9
12
Material
Feraloy iron alloy
Number of gangs
Single-gang
Style
Dead end
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.