Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EFH01

Eaton Crouse-Hinds series EFH flexible cushion fixture hanger, 65 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, Cushion type

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFH flexible cushion fixture hanger
Catalog Number
EFH01
UPC
782274278407
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
4.55 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Cushion
Luminaire rated weight
65 lb
Luminaire stem size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.