Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EFHC2701

Eaton Crouse-Hinds series EFHC fixture hanger, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Threaded hub type

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFHC fixture hanger
Catalog Number
EFHC2701
UPC
782274279404
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
3.5 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
3.75 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Threaded hub
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.