Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EHC1

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1/2", Clamp type

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC1
UPC
662277002011
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.11 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.