Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EHC10

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 4", Clamp type

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC10
UPC
662277002103
Product Length/Depth
5.23 in
Product Height
4.19 in
Product Width
4.39 in
Product Weight
5.19 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.