Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EL196

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Male and female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 90°, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL196
UPC
782274308005
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.41 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Male and female
Shape
90° angle
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.