Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EL69 SA

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Copper-free aluminum, 90°, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL69 SA
UPC
782274101125
Product Length/Depth
9.25 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.95 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Copper-free aluminum
Gender
Female
Shape
90° angle
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.