Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ELFHNW-AL

Eaton Eluxa low frequency sounder, wall, white, red, ALERT, 24V indoor

General Specifications

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHNW-AL
UPC
786697010675
Product Length/Depth
6.35 in
Product Height
2.63 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
1.2 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Produktspezifikationen

Type
Sounder
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Voltage
24 V
Audible current
0.098 mA
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.