Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-502248
Modellcode: PSN-FPP-800/500-BL

ProfiSNAP Front Plate with Plastic insert, for enclosure width 800mm, H=500mm, blind

General Specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502248
EAN
9010653073949
Product Length/Depth
27.5 mm
Product Height
500 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
2 kg
Certifications
CE
Model Code
PSN-FPP-800/500-BL

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finish
Powder coating

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.