Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-502425
Modellcode: PSN-DRS-MT-1200/425-3ZBR-MSW

ProfiSNAP DIN‑Schienen‑Satz Zählerwanne, für Gehäusebreite 1200 mm, H=425 mm, 3-Meter-Einheiten in Breite, links oder rechts montiert

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
EP-502425
EAN
9010653075981
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
425 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PSN-DRS-MT-1200/425-3ZBR-MSW

Technical data - mechanical

Anzahl DIN-Schienen
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
33
Reihenabstand
200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.