Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ESD4
4AMP 550V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 4 A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
ESD4
EAN
5027590498654
UPC
051712844536
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
30.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
Modellcode
4AMP 550V AC INDUSTRIAL

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
4 A
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Sicherungsgröße
BS88/F2
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
ESD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
1.4 W
Anschlusstechnik
Endblatt
Konstruktion
BS88/F2
Baugröße
F2
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
63ENS SafeLOC-Sicherungshalter
SC63 Safeclip-Sicherungshalter
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.