Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ETC50HD

Eaton Crouse-Hinds series ETC edge type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Electrogalvanized, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ETC edge type conduit clamp
Catalog Number
ETC50HD
UPC
784564255600
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.63 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Edge
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"
Finish
Electrogalvanized

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.