Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYS2

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, Group B rated, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS2
UPC
782274377506
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
3.75 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.28 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical only
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.