Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYSR10

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR10
UPC
782274793290
Product Length/Depth
9.75 in
Product Height
6.63 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
23 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.