Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYSR6

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR6
UPC
782274793436
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
7.45 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.