Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYSR7

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 2-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR7
UPC
782274793450
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
5 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
11.75 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.