Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EZS3

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS3
UPC
782274381800
Product Length/Depth
3.97 in
Product Height
4.94 in
Product Width
3.97 in
Product Weight
2.78 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Mounting direction
Any angle
Trade size
1"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.