Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F100C300

Eaton BECO MiniCap ACF Einwegfiltrationseinheit, Aktivkohle ACF 07.10, ACF 02 oder ACF 03 Tiefenfilterschicht

General Specifications

Produktname
Eaton BECO MiniCap ACF Einwegfiltrationseinheit
Katalognummer
F100C300
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
GMO
Kosher

Produktspezifikationen

Berstfestigkeit nass
> 80 kPA
Anschlussart (Eing.)
Schlaucholiven Ø 6–12 mm (0,24–0,47 Zoll)
Anschlussart (Ausg.)
Schlaucholiven Ø 6–12 mm (0,24–0,47 Zoll)
Filtermaterialtyp
Aktivkohle-Tiefenfilterschicht ACF 07.10, ACF 02 oder ACF 03
Glührü.stn
2,5
Totvol. nach Entlüftung m. Druckluft
5 ml
Differenzdruck – max.
3 bar
Füllvolumen
13 ml
Filteroberfläche
21.2 m²
Betriebstemperatur - max
80 °C
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
275 m²
Material
Polypropylene

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.