Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F1066

Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head, Copper-free aluminum, 4", Threaded type

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head
Catalog Number
F1066
UPC
782274394800
Product Length/Depth
9.3 in
Product Height
4.2 in
Product Width
6.2 in
Product Weight
12.13 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Copper-free aluminum
Thread
Threaded
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.