Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5500599
Modellcode: NMO-50-P02S-60M

Eaton Monofilament Filterbeutel, NMO-50-P02S-60M, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Nylon, 50 µm, Nominal

General Specifications

Produktname
Eaton Monofilament-Filterbeutel
Katalognummer
F5500599
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
Halal
Kosher
ISO 9001
Modellcode
NMO-50-P02S-60M

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, verzinkter Stahl
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
50.0 µm
Betriebstemperatur - max
190 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
60 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.