Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5500949
Modellcode: PMO-400-P02A-40L

Eaton Monofilament Filterbeutel, PMO-400-P02A-40L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polypropylen, 400 µm, nominal

General Specifications

Produktname
Eaton Monofilament-Filterbeutel
Katalognummer
F5500949
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
PMO-400-P02A-40L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, Edelstahl
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
400 µm
Betriebstemperatur - max
110 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
40 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.