Eaton LOFPLEAT EE gefaltete Filterpatrone, LPEE-10-25-3S, gefaltet, Polypropylen, 25,0 µm, 10", Code 3, Silikon O-Ringe
| Produktname |
Eaton LOFPLEAT EE Sternfilterkerze
|
| Katalognummer |
F5780025
|
| Produkt Länge/Tiefe |
254 mm
|
| Produktgewicht |
0.35 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LPEE-10-25-3S
|
| Adaptercode |
3
|
| Design |
Gefaltet
|
| Rückhalterate |
25.0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 21°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Außenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Remanenzeffizienz |
90 %
|
| Erweiterungsstück |
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
|
| Kerzenlänge |
10
|