Eaton LOFPLEAT HF Highflow-Filterkerze, LPHF-40-10-E, Gefaltet, Polypropylen, 10,0 µm, 40", EPDM O-Ring
| Produktname |
Eaton LOFPLEAT HF Hochfluss-Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5780077
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1016 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LPHF-40-10-E
|
| Design |
Gefaltet
|
| Rückhalterate |
10,0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
3,0 bar b. 21°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Außenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
EPDM
|
| Abscheidetyp |
Absolut
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Rückhaltgrad |
99,9 %
|
| Adapter |
SOE 222 O-Ringe mit Speer
|
| Kerzenlänge |
40
|